17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッド

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:1日目

【特長】外径寸法が125mmのGEX-125AVE専用のラバーパッドです。

  • JANコード
    3165140623476
  • トラスココード
    753-4655
  • 外径寸法 (mm)
    125

型番:

2608601607
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608601607の仕様・寸法情報

JANコード
3165140623476
トラスココード
753-4655
外径寸法(mm)
125
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608601607
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
外径寸法が125mmのGEX-125AVE専用のラバーパッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッドの型番2608601607のページです。 型番2608601607に関する仕様情報を記載しております。
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッド
コードレスリベッター(充電式・18V)
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
コードレスクリーニングブラシ
パッド150
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュマキタ
通常価格2,600162,00040,50042,63410,2606,200
通常出荷日1日目6日目1日目1日目4日目3日目
JANコード31651406234764059952606767316514086662031651409530474053423227260-
トラスココード753-4655434-2970276-8814215-8000409-9658-
外径寸法(mm)125-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト