ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
柳瀬 研磨丸シート |
|
タンガロイ ろう付式スクレーパ HBS |
|
ボッシュ ポリッシングフェルト(ハード・ソフト) |
【特長】・コンパクトデザインです・マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します・防じんメ...
詳細を確認【特長】
・コンパクトデザインです
・マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します
・防じんメインスイッチで粉じんの侵入による故障を防ぎます
・エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します
・無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます
・吸じんランダムアクションサンダー
・軽量1.3kgで片手でも自在に操作
・ブレーキリング
・電子無段変速
・ソフトラバーグリップ
・アイドリング機構
【用途】
・荒削り
・塗装はがし
・下地仕上げ
・鏡面仕上げ

CUSTOM KOBO
ミニデルタサンダー

和コーポレーション
タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式ランダムオービットサンダ BO180D
5通常価格(税別):42,890円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):534円