17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットナットキット

通常単価(税別)
1,3001,261
税込単価
1,4301,387
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コレットナットと4種類のコレットのセットです。【用途】・ロータリーツールの先端工具を装着する...

詳細を確認
  • JANコード
    0080596000196
  • トラスココード
    407-4793
  • 質量 (g)
    7.9
  • 保持可能刃径 (mm)
    0.8/1.6/2.4/3.2
  • 用途
    0.8/1.6/2.4/3.2mm軸用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4485
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4485の仕様・寸法情報

JANコード
0080596000196
トラスココード
407-4793
質量(g)
7.9
保持可能刃径(mm)
0.8/1.6/2.4/3.2
用途
0.8/1.6/2.4/3.2mm軸用
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
4485
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,3001,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コレットナットと4種類のコレットのセットです。
【用途】
・ロータリーツールの先端工具を装着するための部品です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットナットキットの型番4485のページです。 型番4485に関する仕様情報を記載しております。
コレットナットキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットナットキット
αワイパクリーナ
スリムチャック用スパナ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBSタイプ
PSB プルスタッド BT
長さ調整ねじ
メーカーボッシュ大昭和精機日研工作所MSTコーポレーションNTツールユキワ精工
通常価格1,3001,463 -1,072 -2,4753,069 -2,420 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜2日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
JANコード0080596000196-----
トラスココード407-4793-----
質量(g)7.9-----
保持可能刃径(mm)0.8/1.6/2.4/3.2-----
用途0.8/1.6/2.4/3.2mm軸用-----

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト