ツール用品技術窓口

確定しました

  • 適合本体名

  • 最小把握径(mm)

  • 最大把握径(mm)

  • 把握径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コレット 481

コレット 481 2610027349
通常単価(税別)
580
税込単価
638
通常出荷日:1日目

【特長】・ボッシュ コレット コレット 481。・適用機種:STYLUS 300-N/25-50、30...

詳細を確認

型番:

2610027349
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2610027349の仕様・寸法情報

適合本体名
MICRO / STYLUS
最小把握径(mm)
2.0以上
最大把握径(mm)
4.0以下
把握径(mm)
3.0
JANコード
4059952523446
トラスココード
166-0027
重量(g)
2
用途
3.0mm軸用コレット
RoHS?
-
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード重量軸径
26100273494059952523446166-00272.000g3.0mm

型番リスト

表示件数
型番
2610027349

適合本体名

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

把握径

(mm)

JANコード

トラスココード

用途

RoHS?最小発注数量
MICRO / STYLUS
2.0以上
4.0以下
3.0
4059952523446
166-0027
3.0mm軸用コレット
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュ コレット コレット 481。
・適用機種:STYLUS 300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、 4000-3/36。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コレット 481の型番2610027349のページです。 型番2610027349に関する仕様情報を記載しております。
コレット 481のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレット 481
コレット FDC
VMKコレット
EYコレット
MRC コレット
EY コレット
メーカーボッシュNTツール日研工作所ユキワ精工マンヨーツールユキワ精工
通常価格5805,798 -5,820 -4,845 -5,407 -5,159 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜5日目1日目
重量(g)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト