ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤハンドドレッサ

通常単価(税別)
7,2746,142
税込単価
8,0016,756
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド電着を施した平形ハンディータイプの軽量ドレッサです。

型番:

57501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

57501の仕様・寸法情報

全長(mm)
150
トラスココード
477-2024
刃幅(mm)
20
粒度(#)
100
厚み(mm)
3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
57501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2746,142
( 6,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド電着を施した平形ハンディータイプの軽量ドレッサです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤハンドドレッサの型番57501のページです。 型番57501に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤハンドドレッサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤハンドドレッサ
ハンドドレッサ
強力ドレッサーホルダ
メーカーナカニシロブテックストラスコ中山
通常価格7,2744,1683,232
通常出荷日1日目1日目7日目
全長(mm)150250-
トラスココード477-2024--
刃幅(mm)20--
粒度(#)100--
厚み(mm)3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング