ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドベルトセット【5個入り】

ダイヤモンドベルトセット 65019
通常単価(税別)
10,393
税込単価
11,432
通常出荷日:1日目

【特長】・耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。

型番:

65019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

65019の仕様・寸法情報

粒度(#)
80 ~ 600
幅(mm)
8
長さ(mm)
300
使用工具
ベルトサンダー
トラスココード
477-4345
質量(g)
10
セット内容・付属品
●65011(#80)、65012(#120)、65014(#240)、65015(#320)、65017(#600)各1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
65019
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,393
( 11,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドベルトセットの型番65019のページです。 型番65019に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドベルトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドベルトセット
ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ
ダイヤモンドベルト
KGS ダイヤモンドベルト
仕上げベルト
レジンボンドクロスベルト 984F
メーカーナカニシナカニシナカニシサンゴバンミスミスリーエムジャパン
通常価格10,3938,8307,9009,3194,5153,163
通常出荷日1日目1日目5日目4日目在庫品1日目4日目
粒度(#)120 / 240 / 320 / 600 / 801000 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400 / 600 / 80012040032036
幅(mm)8882010075
長さ(mm)3003003005209153350
使用工具ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置ベルトサンダー
トラスココード477-4345833-8446477-4337---

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング