17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤディスク(全面電着タイプ)

ダイヤディスク(全面電着タイプ)
通常単価(税別)
3,0003,500
税込単価
3,3003,850
通常出荷日:1日目

【特長】・基材は極薄銅合金を使用し、表面全体にダイヤモンド砥粒を電着しています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
100
477-3799
1個
400
477-3811
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材は極薄銅合金を使用し、表面全体にダイヤモンド砥粒を電着しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤディスク(全面電着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤディスク(全面電着タイプ)
ファブリックホイール(万能タイプ)
“フェルトディスクα”(拭き取り用)
“フェルトディスクβ”(拭き取り用)
ポリディスク(艶出し研磨用)
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
メーカーナカニシノリタケコーテッドアブレーシブトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,000-4,6008,0065,46315,57010,003
通常出荷日1日目1日目1日目6日目4日目1日目
商品タイプダイヤモンドディスクナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
外径(mm)31200100100100100
穴径(mm)1125.416161616
厚み(mm)0.32510101010

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング