17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディスク専用ゴムパット【5個入り】【5個入り】

通常単価(税別)
2,3002,500
税込単価
2,5302,750
通常出荷日:1日目

【特長】・研磨ディスクを貼り付け使用します。・弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
10
477-3047
1パック

5個入り

20
477-3055
1パック

5個入り

30
477-3063
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨ディスクを貼り付け使用します。
・弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)最高使用回転数(min-1
641013.020,000
641023.020,000
641033.020,000

外形図

ディスク専用ゴムパット 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク専用ゴムパット【5個入り】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク専用ゴムパット【5個入り】
ディスクパッド
ポリッシャー用パット
3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド
ロロック(TM)ディスクパッド
スカットディスク ホルダーパット-SKD
メーカーナカニシミスミ柳瀬スリーエムジャパンスリーエムジャパンイチグチ
通常価格2,300-2,6601,3201,6003,1406,374 -
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜
最高使用回転数20000rpm-----
重量(g)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング