17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ダイヤモンドヤスリ

ダイヤモンドヤスリ
通常単価(税別)
1,9003,000
税込単価
2,0903,300
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。・精密仕上げ用として最適な形状です...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

粒度

(#)

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

最小発注数量
三角
120
50
3.5
477-1885
140
3個
三角
200
50
3.5
477-1893
140
3個
三角
200
60
4
477-1907
180
2個
150
28.5
6
477-1915
140
3個
半丸
150
27.5
5
477-1923
140
3個
三角
150
27
3.5
477-1931
140
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
5日目
1,900
( 2,090 )
5日目
3,000
( 3,300 )
5日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,200
( 2,420 )
2日目
2,400
( 2,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。
・精密仕上げ用として最適な形状です。

商品情報

型番断面形状粒度(#)ヤスリ部有効長(mm)ヤスリ部幅(mm)全長(mm)
57155三角120503.5140
57156三角200503.5140
57158三角200604.0180
5717115028.56.0140
57175半丸15027.55.0140
57179三角150273.5140

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)
呉英 ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 丸
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン
ダイヤモンドヤスリ(精密用)
メーカーナカニシミスミ呉英製作所ミニターツボサン呉英製作所
通常価格1,900-2,695 -1,800 -3,520 -2,300 -2,322 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング