ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)【5個入り】

精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入) 57309
通常単価(税別)
13,142
税込単価
14,456
通常出荷日:2日目

【特長】・強靭な刃先で、鋭い目立てが可能な精密ヤスリです。

型番:

57309
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

57309の仕様・寸法情報

断面形状
平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
目の粗さ
中目
単品/パック/セット
セット
トラスココード
477-1974
全長(mm)
140
セット内容
中目ヤスリ:57301(平)、57302(丸)、57303(角)、57304(三角)、57305(半丸) 各1本

型番リスト

表示件数
型番
57309
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,142
( 14,456 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な刃先で、鋭い目立てが可能な精密ヤスリです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)の型番57309のページです。 型番57309に関する仕様情報を記載しております。
精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
極薄平ヤスリ GT-1
組ヤスリハビリス
精密仕上げヤスリ
ライン丸ヤスリ Φ0.8~2.5
メーカーナカニシツボサンツボサンバローベナカニシ広島鑢製造所
通常価格13,1424,3032,56421,3396,501 -8,969 -
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
断面形状平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角半丸-
目の粗さ中目細目細目細目--
単品/パック/セットセット単品単品セットパックパック
トラスココード477-1974-----
全長(mm)140---140-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング