17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)【5個入り】

ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)
通常単価(税別)
5,600
税込単価
6,160
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・非常に薄く柔軟性があり、ロール状や曲面、スリットなどの精密研磨に最適です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
1500
オリーブ
477-1672
80
1パック

5個入り

3000
バイオレッド
477-1681
80
1パック

5個入り

6000
ライトブルー
477-1699
144
1パック

5個入り

10000
イエロー
477-1702
144
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
1日目
5,600
( 6,160 )
1日目
5,600
( 6,160 )
1日目
5,600
( 6,160 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に薄く柔軟性があり、ロール状や曲面、スリットなどの精密研磨に最適です。

商品情報

型番粒度(#)幅(mm)長さ(mm)形状使用方法
569671500220280シート形状オリーブ手研磨
569683000220280シート形状バイオレッド手研磨
5697010000220280シート形状イエロー手研磨
569696000220280シート形状ライトブルー手研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)
ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ
ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)
ラッピングフィルムシート
ラッピングフィルムシート 230×280mm
ダイヤモンドフィルム
メーカーナカニシナカニシナカニシ三共理化学柳瀬トラスコ中山
通常価格5,6005,000 -2,900 -250360 -2,070 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
幅(mm)220100100230230100
長さ(mm)280100100280280100
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
使用方法手研磨手研磨手研磨---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング