ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)

通常単価(税別)
20,55018,583
税込単価
22,60520,441
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。

詳細を確認

型番:

56703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56703の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
粒度(#)
200
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
砥粒
D
厚み(mm)
0.8
トラスココード
477-1583
重量(g)
20
使用方法
手研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
56703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,55018,583
( 20,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)の型番56703のページです。 型番56703に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)
マルチソフト シート研磨材
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
スコッチ・ブライトTMスーパーがんこ細目
メーカーナカニシトラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格20,55025,7143905,462520906
通常出荷日1日目4日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプダイヤシート研磨布耐水ペーパー不織布/ナイロン空研ぎペーパー不織布/ナイロン
粒度(#)2003201000400400100~120
幅(mm)100200228150228100
長さ(mm)1006000280230280150
砥粒D酸化アルミニウムシリコンカーバイト(C)C酸化アルミニウム(A)A

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング