17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3【10個入り】

通常単価(税別)
3,2045,484
税込単価
3,5246,032
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。・高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

タイプ

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

入数

最小発注数量
17
5
2.34
平(ソフト)
476-9937
25
20000
45
1PK(10本)
1パック

10個入り

22
5
2.34
平(ソフト)
476-9945
30
20000
45
1PK(10本)
1パック

10個入り

20
20
3
円筒(ハード)
476-9988
73
16000
55
1PK(10本)
1パック

10個入り

4
15
3
円筒(ソフト)
477-0021
32
30000
50
1PK(10本)
1パック

10個入り

5
15
3
円筒(ソフト)
477-0030
32
30000
50
1PK(10本)
1パック

10個入り

6
15
3
円筒(ソフト)
477-0048
32
30000
50
1PK(10本)
1パック

10個入り

8
16
3
円筒(ソフト)
477-0056
30
30000
50
1PK(10本)
1パック

10個入り

10
20
3
円筒(ソフト)
477-0064
34
30000
50
1PK(10本)
1パック

10個入り

12
20
3
円筒(ソフト)
477-0072
40
30000
55
1PK(10本)
1パック

10個入り

15
20
3
円筒(ソフト)
477-0099
50
30000
55
1PK(10本)
1パック

10個入り

20
20
3
円筒(ソフト)
477-0102
64
16000
55
1PK(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目
5,484
( 6,032 )
1日目
3,236
( 3,560 )
1日目
3,204
( 3,524 )
1日目
3,375
( 3,713 )
1日目
3,492
( 3,841 )
1日目
3,628
( 3,991 )
1日目
4,217
( 4,639 )
1日目
5,146
( 5,661 )
4日目
5,484
( 6,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
・高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切削加工により外形を丁寧に仕上げた製品です。
・均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
・研磨剤や研磨砥粒に対し適度な浸透性をもち、遊離砥粒状態を絶えず保つことができます。

商品情報

製品特長・仕様

型番タイプ軸径(mm)最高使用回転数(min-1
53131砲弾(ソフト)2.3430,000
53151平(ソフト)2.3420,000
53152平(ソフト)2.3420,000
53309円筒(ハード)3.030,000
53321円筒(ハード)3.016,000
53331球(ソフト)3.030,000
53332球(ソフト)3.030,000
53333円筒(ソフト)3.030,000
53334円筒(ソフト)3.030,000
53335円筒(ソフト)3.030,000
53336円筒(ソフト)3.030,000
53337円筒(ソフト)3.030,000
53338円筒(ソフト)3.030,000
53339円筒(ソフト)3.030,000
53340円筒(ソフト)3.030,000
53341円筒(ソフト)3.016,000

外形図

軸径:φ2.34

フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3 軸径:φ2.34外形図

軸径:φ3.0

フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3 軸径:φ3.0外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3
ホイール型フェルトバフ
ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)
セーム皮バフ
布バフ
フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,204-1,500 -4,0755,3004,752 -3,215 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
用途磨き磨き磨き磨き磨き磨き
種類バフバフバフバフバフバフ
材質フェルトフェルトナイロン系セーム皮研磨布・布フェルト
入数1PK(10本)1PK(10本)1S(7本)1PK(10本)1PK(10本)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング