17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サイザル麻バフ【3~5個入り】

通常単価(税別)
5,1006,000
税込単価
5,6106,600
通常出荷日:1日目

【特長】・バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。・ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

種類

材質

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

入数

最小発注数量
磨き
バフ
サイザル・麻
25
5
3
477-0544
15000
45
1PK(5本)
2パック

5個入り

研磨
-
バフ
30
21
6
477-0552
10000
62
1PK(3本)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。
・ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
【用途】
・研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイザル麻バフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイザル麻バフ
布バフ
セーム皮バフ
積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)
小径バフ 綿バフ含浸タイプ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシトラスコ中山柳瀬
通常価格5,100-4,752 -5,3007,300 -5,360 -726
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプサイザル麻バフ布バフセーム皮バフ綿糸バフ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング