17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)【5~10個入り】

通常単価(税別)
3,8009,737
税込単価
4,18010,711
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・薄膜剥離、クリーニング作業、研磨加工(研磨剤併用)に最適です。・動物繊維に比べ均一性があり湿...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

入数

最小発注数量
1.5
15
3
476-9376
35
20000
43
1PK(10本)
1パック

10個入り

1.5
23
3
476-9384
35
15000
44
1PK(10本)
1パック

10個入り

8
13
3
476-9392
38
15000
53
1PK(10本)
1パック

10個入り

10
20
3
476-9406
46
10000
52
1PK(5本)
1パック

5個入り

8
5
3
476-9414
29
15000
52
1PK(10本)
1パック

10個入り

12
8
3
476-9422
42
10000
58
1PK(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
9,737
( 10,711 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
7,400
( 8,140 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄膜剥離、クリーニング作業、研磨加工(研磨剤併用)に最適です。
・動物繊維に比べ均一性があり湿潤性がなく、また不純物の抽出もない、柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。
・耐アルカリ性、一般溶剤(アルコール、ベンゼン、ベンジン、トルエン、機械油等)に耐久性があります。
・溶融点は210℃ですが、連続使用限界温度は100℃としています。

商品情報

製品特長・仕様

型番線径(mm)軸径(mm)最高使用回転数(min-1
507150.22.3415,000
507210.23.020,000
507220.23.015,000
507230.23.015,000
507240.23.010,000
507250.23.015,000
507260.23.010,000

外形図

ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3) 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)
ワイヤーラップツール (軸径3mm)
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)
ナイロンブラシ質量(g):18
ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000
毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,800-3,5012,400 -6,4005,0004,611 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプホイールブラシネジリブラシ-ホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシ
毛材ナイロン線ピアノ線ナイロン線ナイロン線ナイロン線天然毛
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング