ツール用品技術窓口

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイロンブラシ質量(g):18【5個入り】

通常単価(税別)
6,400
税込単価
7,040
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、金型などの研磨コンパウンドによる仕上げに最適なナイロンブラシです。

型番:

50732
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

50732の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
ブラシ長(mm)
1.5
外径(mm)
23
軸径(mm)
3
毛材
ナイロン線
トラスココード
476-9431
質量(g)
18
最高使用回転数(rpm)
15000
軸長(mm)
45
毛材詳細
耐熱ナイロン
入数
1PK(5本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50732

入数

最小発注数量
1PK(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、金型などの研磨コンパウンドによる仕上げに最適なナイロンブラシです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンブラシ質量(g):18の型番50732のページです。 型番50732に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンブラシ質量(g):18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンブラシ質量(g):18
ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000
軸付カップ型ブラシ 軸径3m
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
メーカーナカニシナカニシ日本精密機械工作ミスミミスミSUN POWER
通常価格6,4005,0003,5513404002,624
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシ
ブラシ長(mm)1.5882727-
外径(mm)23513161675
軸径(mm)333666
毛材ナイロン線ナイロン線スチール(鋼)線スチール(鋼)線ステンレス線ナイロン線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング