ツール用品技術窓口

確定しました

  • 種類

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カートリッジキャップサンダー【20個入り】

通常単価(税別)
4,985
税込単価
5,484
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ソフト研磨が可能なシリンダー形状研磨布です。・着脱交換が可能です。

型番:

49502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

49502の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
バフ
材質
ナイロン系
外径(mm)
7
幅(mm)
12
粒度(#)
150
トラスココード
476-8752
最高使用回転数(rpm)
40000
入数
1PK(20本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
49502

種類

材質

外径

(mm)

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

入数

最小発注数量
バフ
ナイロン系
7
12
150
476-8752
40000
1PK(20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,985
( 5,484 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフト研磨が可能なシリンダー形状研磨布です。
・着脱交換が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジキャップサンダーの型番49502のページです。 型番49502に関する仕様情報を記載しております。
カートリッジキャップサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジキャップサンダー
ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)
フラップサンダー(パック品)
サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ
ホイール型フェルトバフ
セーム皮バフ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格4,9854,0754,191 -3,839 -1,500 -5,300
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
用途磨き磨き研磨研磨磨き磨き
入数1PK(20本)1S(7本)1PK(5本)1PK(20個)1PK(10本)1PK(10本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング