17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

フラップサンダー(パック品)【5個入り】

通常単価(税別)
4,1915,052
税込単価
4,6105,557
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高速回転する放射状研磨布によりスピード研磨ができる高能率サンダーです。・回転遠心力により研磨...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

入数

最小発注数量
10
10
60
476-8230
18
25000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

10
10
80
476-8248
18
25000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

10
20
60
476-8256
-
25000
55
1PK(5本)
1パック

5個入り

10
20
80
476-8264
18
25000
50
1PK(5本)
1パック

5個入り

10
20
120
476-8272
-
25000
55
1PK(5本)
1パック

5個入り

10
15
150
476-8281
-
25000
50
1PK(5本)
1パック

5個入り

10
15
240
476-8299
-
25000
50
1PK(5本)
1パック

5個入り

15
10
60
476-8302
20
25000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

15
10
600
476-8311
20
25000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

15
20
600
476-8329
27
25000
55
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
5
60
476-8337
19
20000
40
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
5
120
476-8345
19
20000
40
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
5
150
476-8353
19
20000
40
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
5
240
476-8361
19
20000
40
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
5
320
476-8370
19
20000
40
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
10
80
476-8388
24
20000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
10
120
476-8396
24
20000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
10
600
476-8400
24
20000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
20
60
476-8418
41
20000
55
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
20
120
476-8426
41
20000
55
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
20
240
476-8434
41
20000
55
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
20
320
476-8442
41
20000
55
1PK(5本)
1パック

5個入り

25
5
150
476-8451
-
20000
40
1PK(5本)
1パック

5個入り

25
5
240
476-8469
-
20000
40
1PK(5本)
1パック

5個入り

25
10
80
476-8477
34
20000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

25
10
600
476-8485
34
20000
45
1PK(5本)
1パック

5個入り

15
15
80
476-8493
24
25000
50
1PK(5本)
1パック

5個入り

15
15
150
476-8507
24
25000
50
1PK(5本)
1パック

5個入り

15
15
240
476-8515
24
25000
50
1PK(5本)
1パック

5個入り

20
15
80
476-8523
35
20000
50
1PK(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,952
( 5,447 )
1日目
4,898
( 5,388 )
1日目
4,952
( 5,447 )
1日目
4,191
( 4,610 )
1日目
4,952
( 5,447 )
1日目
4,950
( 5,445 )
1日目
4,898
( 5,388 )
1日目
4,656
( 5,122 )
1日目
4,656
( 5,122 )
1日目
5,050
( 5,555 )
1日目
4,656
( 5,122 )
1日目
5,050
( 5,555 )
1日目
4,540
( 4,994 )
2日目
4,540
( 4,994 )
1日目
5,052
( 5,557 )
1日目
5,052
( 5,557 )
1日目
5,050
( 5,555 )
1日目
5,050
( 5,555 )
1日目
5,050
( 5,555 )
1日目
5,050
( 5,555 )
1日目
5,052
( 5,557 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
5,052
( 5,557 )
1日目
4,307
( 4,738 )
1日目
4,307
( 4,738 )
1日目
4,656
( 5,122 )
1日目
4,307
( 4,738 )
1日目
4,307
( 4,738 )
1日目
4,948
( 5,443 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転する放射状研磨布によりスピード研磨ができる高能率サンダーです。
・回転遠心力により研磨布が広がり、円筒の内面研磨に最適です。
・柔らかい加工品には、低速回転により仕上げ面を考慮した研磨が可能です。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度(#)軸径(mm)最高使用回転数(min-1
49101603.025,000
49102803.025,000
49111603.025,000
49112803.025,000
491131203.025,000
491141503.025,000
491152403.025,000
49121603.025,000
491276003.025,000
491376003.025,000
49141603.020,000
491431203.020,000
491441503.020,000
491452403.020,000
491463203.020,000
49152803.020,000
491531203.020,000
491576003.020,000
49161603.020,000
491631203.020,000
491652403.020,000
491663203.020,000
491741503.020,000
491752403.020,000
49182803.020,000
491876003.020,000
49222803.025,000
492241503.025,000
492252403.025,000
49232803.020,000

外形図

最高使用回転数25,000min-1

フラップサンダー(パック品) 最高使用回転数25,000min-1外形図

※1 49111、49113は20mmとなります。
※2 49111、49113は55mmとなります。

最高使用回転数20,000min-1

フラップサンダー(パック品) 最高使用回転数20,000min-1外形図

使用方法・使用事例

使用事例

フラップサンダー(パック品) 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップサンダー(パック品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラップサンダー(パック品)
セーム皮バフ
ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)
フラップサンダー
フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシミスミミスミ
通常価格4,191-5,3004,0754,618 -3,780 -2,940
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途研磨磨き磨き研磨磨き磨き
種類フラップホイールバフバフフラップホイールバフバフ
軸径(mm)333333
入数1PK(5本)1PK(10本)1S(7本)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング