17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ポリッシュサンダー【5~10個入り】

通常単価(税別)
4,2006,865特別価格
税込単価
4,6207,552特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ナイロン不織布に砥粒を含浸させた仕上げ用サンダーです。・高い弾力性を持ち、2次バリ発生のない...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

入数

最小発注数量
10
13
3
1000
オレンジ
476-8159
30
40000
45
1PK(10本)
1パック

10個入り

13
13
3
120
グレー
476-8167
34
30000
45
1PK(10本)
1パック

10個入り

13
13
3
1000
オレンジ
476-8175
34
30000
45
1PK(10本)
1パック

10個入り

25
5
3
120
グレー
476-8191
58
15000
40
1PK(10本)
1パック

10個入り

25
25
6
320
レッド
476-8213
98
15000
60
1PK(5本)
1パック

5個入り

25
25
6
800
バイオレット
476-8221
98
15000
60
1PK(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8894,159
( 4,575 )
4日目
4,8894,159
( 4,575 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目
6,8655,843
( 6,427 )
1日目
5,0064,258
( 4,684 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン不織布に砥粒を含浸させた仕上げ用サンダーです。
・高い弾力性を持ち、2次バリ発生のない、均一で滑らかな研磨が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシュサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシュサンダー
ポリッシュサンダー 軸径φ3.0
ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
クッションサンダー
リューター 異形状軸付フェルトバフ
メーカーナカニシナカニシナカニシトラスコ中山ミニター日本精密機械工作
通常価格4,200-4,200 -4,07523,850 -2,352 -2,939 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
用途磨き研磨磨き研磨磨き磨き
種類バフホイールバフ軸付フラップバフバフ
材質ナイロン系ナイロン系ナイロン系研磨布・布クッション材・発砲樹脂フェルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング