ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

通常単価(税別)
4,075
税込単価
4,483
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロン不織布に砥粒を含浸させた仕上げ用サンダーセットです。・高い弾力性を持ち、2次バリ発生...

詳細を確認

型番:

48899
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48899の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
バフ
材質
ナイロン系
軸径(mm)
3
トラスココード
476-8205
質量(g)
42
セット内容・付属品
48891、48892、48893、48894、48895、48896、48897 各1本
入数
1S(7本)

型番リスト

表示件数
型番
48899

入数

最小発注数量
1S(7本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,075
( 4,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン不織布に砥粒を含浸させた仕上げ用サンダーセットです。
・高い弾力性を持ち、2次バリ発生のない、均一で滑らかな研磨が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)の型番48899のページです。 型番48899に関する仕様情報を記載しております。
ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)
布バフ 軸径φ6.0
ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0
セーム皮バフ
綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0
ポリッシュサンダー 軸径φ3.0
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格4,0754,4536,1365,3007,3004,200 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
用途磨き磨き磨き磨き磨き研磨
種類バフバフバフバフ軸付フラップホイール
材質ナイロン系研磨布・布コットン(綿・ネル・錦糸)セーム皮バフナイロン系
軸径(mm)3633φ2.343
トラスココード476-8205831-5020831-5012477-0528831-5008-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング