17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スポンジサンダー(研磨砥粒入)【3個入り】

スポンジサンダー(研磨砥粒入)
通常単価(税別)
3,8004,000
税込単価
4,1804,400
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ポリエステル研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。・気孔が多く目づまりがほとんどなく...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

入数

最小発注数量
10
120
476-8108
10
20000
1袋(3本)
2パック

3個入り

10
240
476-8116
10
20000
1袋(3本)
2パック

3個入り

10
400
476-8124
10
20000
1袋(3本)
2パック

3個入り

15
400
476-8132
11
20000
1袋(3本)
2パック

3個入り

30
600
476-8141
19
15000
1袋(3本)
2パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目
3,800
( 4,180 )
5日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。
・気孔が多く目づまりがほとんどなく、加工面の発熱を抑えます。

商品情報

型番外径(mm)幅(mm)軸径(mm)粒度(#)軸長(mm)最高使用回転数(rpm)
48783101031204520000
48785101032404520000
48786101034004520000
48796151034004520000
48817301036004515000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポンジサンダー(研磨砥粒入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジサンダー(研磨砥粒入)
“スポンジサンダー”(軸径3mm)
ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0
セーム皮バフ
綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0
スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,800-3,800 -3,9195,3007,3003,385 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目
用途研磨研磨磨き磨き磨き研磨
幅(mm)10102581210
軸径(mm)33φ6.03φ2.343
軸長(mm)4535604546-
入数1袋(3本)--1PK(10本)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング