17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シリコーンホイールゴム砥石【10個入り】

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:1日目

【特長】・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

入数

最小発注数量
180
476-7802
1PK(10本)
3パック

10個入り

240
476-7811
1PK(10本)
3パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンホイールゴム砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンホイールゴム砥石
ホイールゴム砥石
軸付ゴム砥石
軸付砥石 SPH砥石 #80
リューター 軸付弾性砥石(PVA砥石)
砥石6mm
メーカーナカニシナカニシミスミミニター日本精密機械工作ミニター
通常価格2,2002,300 -2,2778,104 -2,860 -4,196 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石砥石砥石
外径(mm)22-----
穴径(mm)1.81.8----
入数1PK(10本)1PK(10本)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング