17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

  • 砥粒

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

カッティング砥石ディスク【10個入り】

通常単価(税別)
2,2003,506
税込単価
2,4203,857
通常出荷日:1日目~2日目

金属の切断、溝入れ、切れ込みなどに最適です。【特長】・極薄タイプのレジノイトボンド砥石です。・セラファ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

穴径

(mm)

砥粒

粒度(#)

トラスココード

最高使用回転数

質量

(g)

最小発注数量
22
0.3
1.8~2.0
WA
220
476-6342
15000rpm
11
1パック

10個入り

22
0.7
1.8~2.0
WA
220
476-6351
15000rpm
11
2パック

10個入り

35
0.7
1.8~2.0
WA
120
476-6377
8000rpm
22
3パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,506
( 3,857 )
2日目
2,800
( 3,080 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属の切断、溝入れ、切れ込みなどに最適です。
【特長】
・極薄タイプのレジノイトボンド砥石です。
・セラファイバー砥石ディスクは、曲げやたわみに強く柔軟性があり、割れや欠けが一般砥石に比べ大幅に減少します。
・別売りマンドレールに取り付けて使用してください。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度(#)砥粒最高使用回転数(min-1
43101400WA15,000
43103220WA15,000
43104220WA15,000
43105120WA13,000
43106120WA8,000

外形図

カッティング砥石ディスク 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

カッティング砥石ディスク 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティング砥石ディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティング砥石ディスク
カッティングディスク ガラス補強材入り A
カッティングディスク ガラス補強材入り GC
カッティングホイル 切断用砥石
ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)
オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
メーカーナカニシミニターミニターニューレジストンボッシュニューレジストン
通常価格2,200-4,355 -5,449405 -4,603570
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型オフセット型ストレート型オフセット型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト