17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ゴム砥石(シリコンポリッシャー)【10個入り】

通常単価(税別)
4,1607,101
税込単価
4,5767,811
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます。

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

軸径

(mm)

砥石径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
180
1.6
3
476-6474
30000
1パック

10個入り

400
1.6
3
476-6482
30000
1パック

10個入り

800
1.6
3
476-6491
30000
1パック

10個入り

1000
1.6
3
476-6504
30000
1パック

10個入り

500
2.34
5
476-6661
30000
1パック

10個入り

220
2.34
5
476-6679
30000
1パック

10個入り

1000
2.34
5
476-6687
30000
1パック

10個入り

180
2.34
10
476-6695
15000
1パック

10個入り

1000
2.34
10
476-6709
15000
1パック

10個入り

1000
2.34
14
476-6717
15000
1パック

10個入り

220
2.34
14
476-6733
30000
1パック

10個入り

500
2.34
12
476-6741
30000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,255
( 4,681 )
1日目
4,255
( 4,681 )
1日目
4,344
( 4,778 )
1日目
4,255
( 4,681 )
1日目
4,160
( 4,576 )
1日目
4,657
( 5,123 )
1日目
4,657
( 5,123 )
1日目
5,988
( 6,587 )
1日目
7,101
( 7,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,101
( 7,811 )
1日目
4,657
( 5,123 )
1日目
4,160
( 4,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム砥石(シリコンポリッシャー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム砥石(シリコンポリッシャー)
軸付ゴム砥石
ホイールゴム砥石
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA
ナカニシ フェザーゴム砥石
メーカーナカニシミスミナカニシ大和化成大和化成ナカニシ
通常価格4,160-2,2772,300 -3,6981,613 -4,370 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜6日目在庫品1日目〜1日目
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石+砥石ゴム砥石ゴム砥石
よく一緒に購入される商品

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング