ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

軸付砥石【10個入り】

軸付砥石 41052
通常単価(税別)
3,720
税込単価
4,092
通常出荷日:5日目

【特長】・振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。・微細部の研削に最適な極小...

詳細を確認

型番:

41052
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

41052の仕様・寸法情報

粒度(#)
120
軸径(mm)
1.6
砥石径(mm)
2.5
トラスココード
476-4994
最高使用回転数(rpm)
320000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
41052
最小発注数量
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,720
( 4,092 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
・微細部の研削に最適な極小サイズの精密軸付砥石です。

商品情報

【商品仕様】
<型番:41052>
・結合剤:V(ビトリファイド)
・粒度(#):120
・形状:円筒
・外径(mm):2.5
・幅(mm):6
・軸径(mm):1.6
・最高使用回転数(rpm):30000
・砥粒:GC
・全長(mm):21
・色:グリーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付砥石の型番41052のページです。 型番41052に関する仕様情報を記載しております。
軸付砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石
ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190
ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34
メーカーナカニシナカニシ大和化成エスコエスコナカニシ
通常価格3,7204,4194,04420,43610,9005,400
通常出荷日5日目2日目6日目2日目2日目1日目
粒度(#)12015001000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 120100 / 36 / 46 / 60 / 80 / 301002000
軸径(mm)1.61.63632.34
砥石径(mm)2.534 / 510 / 13 / 16 / 20 / 25 / 3 / 32 / 4 / 5 / 6 / 8 / 4010 / 13 / 16 / 20 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8-
トラスココード476-4994829-3496----
最高使用回転数(rpm)32000030000---20000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング