17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスチック・アクリル 切り抜きカッター【1~6個入り】

通常単価(税別)
9,89910,989
税込単価
10,88912,088
通常出荷日:1日目

【特長】・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に使用できます。・宝飾(貴金属)細工用として古...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
1
476-4668
-
1パック

6個入り

1.3
476-4676
-
1パック

6個入り

2
476-4684
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,989
( 12,088 )
1日目
10,989
( 12,088 )
1日目
9,899
( 10,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に使用できます。
・宝飾(貴金属)細工用として古くから最も多く使用されています。
・多くの刃形状がありそれぞれ用途をもっていますので、種類を豊富に揃えての使用をお勧めします。
・スチール製のためコストパフォーマンスに優れています。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)最高使用回転数(rpm)
33401330,000
33402
33403

外形図

33401
33402
33403
プラスチック・アクリル 切り抜きカッター【1~6個入り】 33401外形図
プラスチック・アクリル 切り抜きカッター【1~6個入り】 33402外形図
プラスチック・アクリル 切り抜きカッター【1~6個入り】 33403外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック・アクリル 切り抜きカッターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造 作業
5
満足度:5.0
商務品のため納期も早く重宝しております。今後とも購入予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック・アクリル 切り抜きカッター
超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mm
超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6
ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格9,899-3,283 -3,285 -4,0306,7012,800
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
刃長(mm)12-----
最高使用回転数(rpm)30000-350000800002000050000
軸径(mm)31.61.6363

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング