ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211

通常単価(税別)
4,030
税込単価
4,433
通常出荷日:1日目

【特長】・高温硬度が大きく耐熱性に優れ連続使用に十分な耐久性を発揮します。

型番:

21211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21211の仕様・寸法情報

刃径(mm)
1.5
トラスココード
476-1863
最高使用回転数(rpm)
80000
軸径(mm)
3

型番リスト

表示件数
型番
21211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,030
( 4,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温硬度が大きく耐熱性に優れ連続使用に十分な耐久性を発揮します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211の型番21211のページです。 型番21211に関する仕様情報を記載しております。
ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701
超硬カッター アロイカッターアソートセット
超硬カッターセット 超硬チタンコートカッターアソート8本セット(ダブルカット)
超硬カッターセット 超硬チタンコートカッターアソート12本セット(ダブルカット)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格4,0306,7012,80030,00136,04740,547
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃径(mm)1.59.53---
トラスココード476-1863476-3882476-3858476-3769476-4307476-4293
最高使用回転数(rpm)800002000050000---
軸径(mm)363363

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング