17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0

通常単価(税別)
2,2004,601
税込単価
2,4205,061
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐久性で、滑らかな切削加工を可能にした超硬カッターです。・重切削から仕上げ切削まで、面...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸径(mm)

最小発注数量
3
-
476-3777
60000
3
1個
6.3
-
476-3785
60000
3
1個
3
-
476-3793
60000
3
1個
3
4560264420762
476-3807
60000
3
1個
6
-
476-3815
30000
6
1個
8
-
476-3823
25000
6
1個
9.5
-
476-3831
20000
6
1個
6
-
476-3840
25000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
3,801
( 4,181 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
3,601
( 3,961 )
1日目
4,301
( 4,731 )
1日目
4,601
( 5,061 )
1日目
4,501
( 4,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性で、滑らかな切削加工を可能にした超硬カッターです。
・重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。
・厳選された高品質の超硬材に、高度のカッティング技術により刃付けをしています。
・最新のカッティング技術により、刃先の強度が高くチッピングも少なく、工具耐久性を向上させました。
・加工ワークに合った刃形状と、シングルカットまたはダブルカットの選定ができます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ3.0(型番:24635~24662)
  • 軸径(シャンク):φ6.0(型番:23675~24689)
 
超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0 仕様01
超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0 仕様02

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0 規格表01
 
超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0 規格表02

使用方法・使用事例

使用方法

超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0
超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0
ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0/φ6.0
超硬アルミカッター 軸径φ6.0
チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0
チタンコート超硬カッター 軸径φ6.0
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格2,200-3,100 -2,800 -5,900 -2,900 -3,876 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング