ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、金属加工に適した逆回転用の超硬カッターです。

型番:

24701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24701の仕様・寸法情報

刃径(mm)
3
トラスココード
476-3858
最高使用回転数(rpm)
50000
軸径(mm)
3

型番リスト

表示件数
型番
24701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持ち、金属加工に適した逆回転用の超硬カッターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701の型番24701のページです。 型番24701に関する仕様情報を記載しております。
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808
ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211
超硬カッター アロイカッターアソートセット
超硬カッターセット 超硬チタンコートカッターアソート8本セット(ダブルカット)
超硬カッターセット 超硬チタンコートカッターアソート12本セット(ダブルカット)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格2,8006,7014,03030,00136,04740,547
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃径(mm)39.51.5---
トラスココード476-3858476-3882476-1863476-3769476-4307476-4293
最高使用回転数(rpm)500002000080000---
軸径(mm)363363

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング