17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が58型番あります。

超硬カッター(軸径シャンク3mm)

通常単価(税別)
2,0006,400特別価格
税込単価
2,2007,040特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

優れた耐久性で、滑らかな切削加工を可能にした超硬カッターです。【特長】・重切削から仕上げ切削まで、面取...

詳細を確認
未確定:候補が58型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
1.4
-
476-2835
80000
1個
0.9
-
476-2843
80000
1個
1.2
-
476-2851
80000
1個
1.6
-
476-2860
80000
1個
2.1
-
476-2878
60000
1個
3
-
476-2886
50000
1個
4
3.4
476-2894
50000
1個
5
4.7
476-2908
40000
1個
6.3
5
476-2916
40000
1個
2.5
11
476-2924
60000
1個
3
14
476-2932
50000
1個
4
13
476-2941
40000
1個
6.3
13
476-2959
40000
1個
3
14
476-2967
20000
1個
2.3
-
476-2975
60000
1個
2.5
-
476-2983
60000
1個
4
3.4
476-2991
50000
1個
5
4.7
476-3009
40000
1個
6.3
5
476-3017
40000
1個
3
-
476-3025
20000
1個
2.3
17
476-3033
60000
1個
2.5
11
476-3041
60000
1個
3
14
476-3050
50000
1個
5
12.7
476-3068
40000
1個
6.3
12.7
476-3076
40000
1個
3
14
476-3084
20000
1個
3
5.5
476-3319
20000
1個
3
12.7
476-3327
50000
1個
6.3
12.7
476-3335
40000
1個
3
13
476-3343
20000
1個
3
6.3
829-3079
50000
1個
3
6
476-3351
50000
1個
6.3
12.7
476-3360
40000
1個
5
7
476-3378
40000
1個
6.3
9.5
476-3386
40000
1個
5
12.7
476-3394
40000
1個
6.3
12.7
476-3408
40000
1個
3
6
476-3432
50000
1個
3
12.7
476-3441
50000
1個
6.3
12.7
476-3459
40000
1個
3
12.7
476-3467
20000
1個
6
12
476-3483
40000
1個
2.3
13
476-3491
60000
1個
3
11
476-3505
50000
1個
3
16
476-3513
50000
1個
5
12.7
829-3092
40000
1個
6.3
12.7
829-3093
40000
1個
3
2.5
476-3564
50000
1個
3
1.5
476-3572
50000
1個
6.3
4
476-3581
50000
1個
6.3
3
476-3599
50000
1個
3
11
476-3661
50000
1個
3
16
476-3670
50000
1個
5
12.7
476-3688
40000
1個
6.3
13
476-3696
40000
1個
3
11
476-3700
20000
1個
2.3
13
476-3718
60000
1個
3
3
476-3751
50000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,301
( 2,531 )
1日目
2,501
( 2,751 )
1日目
2,801
( 3,081 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
5,301
( 5,831 )
1日目
5,301
( 5,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
5,602
( 6,162 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,701
( 4,071 )
1日目
2,601
( 2,861 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
5,401
( 5,941 )
1日目
5,401
( 5,941 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,701
( 4,071 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
2,300
( 2,530 )
4日目
2,300
( 2,530 )
1日目
5,501
( 6,051 )
1日目
3,800
( 4,180 )
5日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,600
( 3,960 )
4日目
2,300
( 2,530 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
5,501
( 6,051 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
5,501
( 6,051 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
5,501
( 6,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4004,008
( 4,409 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
5,501
( 6,051 )
1日目
4,001
( 4,401 )
1日目
2,301
( 2,531 )
1日目
2,601
( 2,861 )
5日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
5,501
( 6,051 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
4,998
( 5,498 )
1日目
2,301
( 2,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた耐久性で、滑らかな切削加工を可能にした超硬カッターです。
【特長】
・重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。
・厳選された高品質の超硬材に、高度のカッティング技術により刃付けをしています。
・最新のカッティング技術により、刃先の強度が高くチッピングも少なく、工具耐久性を向上させました。
・加工ワークに合った刃形状と、シングルカットまたはダブルカットの選定ができます。

商品情報

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
超硬カッター(軸径シャンク3mm) 規格表01
 
超硬カッター(軸径シャンク3mm) 規格表02
 
超硬カッター(軸径シャンク3mm) 規格表03
 
超硬カッター(軸径シャンク3mm) 規格表04
 
超硬カッター(軸径シャンク3mm) 規格表05
 
超硬カッター(軸径シャンク3mm) 規格表05

※ 一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

使用方法・使用事例

使用方法

超硬カッター(軸径シャンク3mm) 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター(軸径シャンク3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター(軸径シャンク3mm)
ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒
精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)
超硬カッター(軸径2.34mm)
チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0
超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mm
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格2,000-2,300 -1,800 -1,400 -2,900 -3,283 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
軸径(mm)33φ2.342.3431.6
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング