17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

通常単価(税別)
2,3005,501
税込単価
2,5306,051
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・優れた耐久性で、滑らかな切削加工を可能にした超硬カッターです。

未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
3
476-3092
50000
1個
5
476-3106
40000
1個
6.3
476-3114
40000
1個
0.9
476-3122
80000
1個
1.4
476-3149
80000
1個
1.6
476-3157
80000
1個
1.8
476-3165
80000
1個
2.5
476-3173
60000
1個
3
476-3181
50000
1個
6.3
476-3190
40000
1個
1.5
476-3203
80000
1個
2.5
476-3211
70000
1個
2.9
476-3220
50000
1個
5
476-3238
40000
1個
6.3
476-3246
40000
1個
3
476-3254
20000
1個
1.5
476-3262
80000
1個
2.5
476-3271
60000
1個
3
476-3289
50000
1個
6.3
476-3297
40000
1個
3
476-3301
20000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目
5,401
( 5,941 )
1日目
3,800
( 4,180 )
5日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,800
( 4,180 )
2日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,900
( 4,290 )
1日目
3,900
( 4,290 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
5,501
( 6,051 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目
3,701
( 4,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性で、滑らかな切削加工を可能にした超硬カッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒
ナカニシ 超硬カッター(軸径6mm)円筒/楕円/テーパー
超硬カッター(軸径シャンク3mm)
ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0
ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)雫/テーパー先丸/逆テーパー
超硬カッター(軸径2.34mm)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格2,300-6,399 -2,000 -3,100 -2,300 -1,400 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軸径(mm)363332.34

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング