17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

超硬カッター(軸径2.34mm)

通常単価(税別)
1,4006,100特別価格
税込単価
1,5406,710特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・微細部の切削から彫刻加工まで様々な形状から用途に合わせて対応します。

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
1
476-2614
100000
1個
1.2
476-2622
100000
1個
2.3
476-2649
80000
1個
2.3
476-2657
80000
1個
2.3
476-2665
80000
1個
6
476-2673
40000
1個
6
476-2681
40000
1個
2.3
476-2703
80000
1個
2.3
476-2711
80000
1個
2.3
476-2720
80000
1個
2.3
476-2738
80000
1個
4
476-2746
80000
1個
4
476-2754
80000
1個
6
476-2762
40000
1個
6
476-2771
40000
1個
6
476-2789
40000
1個
6
476-2801
40000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目
3,900
( 4,290 )
4日目
3,200
( 3,520 )
1日目
3,9023,784
( 4,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,001
( 5,501 )
1日目
5,201
( 5,721 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,376
( 3,714 )
1日目
4,893
( 5,382 )
1日目
4,893
( 5,382 )
1日目
4,893
( 5,382 )
1日目
4,893
( 5,382 )
1日目
4,893
( 5,382 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細部の切削から彫刻加工まで様々な形状から用途に合わせて対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター(軸径2.34mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター(軸径2.34mm)
超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm)
精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)
超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34
超硬カッター(軸径シャンク3mm)
ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格1,400-1,400 -1,800 -1,294 -2,000 -2,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
軸径(mm)2.342.34φ2.342.3433
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング