17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm)

通常単価(税別)
1,4005,042特別価格
税込単価
1,5405,546特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・精密微小切削から彫刻、面取り、各種バリ取りまで幅広い加工に使用できます。・加工ワークに合った...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
0.4
476-2444
100000
1個
0.5
476-2452
100000
1個
0.7
476-2461
100000
1個
1
476-2479
100000
1個
2.1
476-2487
80000
1個
2.3
476-2495
80000
1個
2.7
476-2509
80000
1個
5
476-2517
55000
1個
1.6
476-2541
80000
1個
1.6
476-2550
80000
1個
0.8
476-2592
100000
1個
1
476-2606
100000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
1日目
1,400
( 1,540 )
5日目
1,400
( 1,540 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目
2,869
( 3,156 )
1日目
5,0424,853
( 5,338 )
1日目
3,628
( 3,991 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密微小切削から彫刻、面取り、各種バリ取りまで幅広い加工に使用できます。
・加工ワークに合った刃形状と、シングルカットまたはダブルカットの選定ができます。
・カット目の粗さをスタンダードカット(標準)、コースカット(粗目)、ファインカット(細目)の中から仕上げ面に合わせ選択できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ2.34
 
超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 仕様01

型番:23013~23019

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 仕様02

型番:23024~23029

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 仕様03

型番:23033~23034

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 仕様04

型番:23045

 
 
超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 仕様05

型番:23051

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 仕様06

型番:23081~23085

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 仕様07

型番:23092

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 仕様08

型番:23121~23122

 
 

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 規格表01
超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 規格表02
 
超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 規格表03
 
超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 規格表04

使用方法・使用事例

使用方法

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm) 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm)
超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34
超硬カッター(軸径2.34mm)
精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)
精密スチールカッター
超硬カッター(軸径シャンク3mm)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格1,400-1,294 -1,400 -1,800 -1,697 -2,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軸径(mm)2.342.342.34φ2.342.343
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング