17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mm【1~5個入り】

通常単価(税別)
3,2837,058特別価格
税込単価
3,6117,764特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・微細加工に最適なミニチュアタイプの高精度超硬カッターです。

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

最小発注数量
0.5
0.5
476-2231
350000
19
1パック

5個入り

0.8
0.8
476-2240
350000
19
1パック

5個入り

1.2
1.2
476-2258
350000
19
1パック

5個入り

1.8
1.8
476-2266
350000
19
1パック

5個入り

2.3
2.3
476-2274
350000
19
1パック

5個入り

1.2
4.5
476-2282
350000
19
1パック

5個入り

0.9
4
476-2312
350000
19
1パック

5個入り

1.2
4.5
476-2321
350000
19
1パック

5個入り

1.6
4.5
476-2347
350000
19
1パック

5個入り

1.4
3.5
476-2363
350000
19
1パック

5個入り

1.8
3.5
476-2371
350000
19
1パック

5個入り

2.3
4.5
476-2380
350000
19
1パック

5個入り

0.8
3.5
476-2398
350000
22
1パック

5個入り

1
5.1
476-2401
350000
22
1パック

5個入り

1.8
9
476-2428
320000
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6563,961
( 4,357 )
1日目
3,9003,316
( 3,648 )
1日目
3,9003,316
( 3,648 )
1日目
4,4823,812
( 4,193 )
1日目
3,9003,316
( 3,648 )
1日目
3,283
( 3,611 )
1日目
4,4823,812
( 4,193 )
1日目
3,735
( 4,109 )
1日目
3,350
( 3,685 )
1日目
7,058
( 7,764 )
1日目
7,058
( 7,764 )
1日目
7,058
( 7,764 )
1日目
7,058
( 7,764 )
1日目
7,058
( 7,764 )
1日目
7,058
( 7,764 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細加工に最適なミニチュアタイプの高精度超硬カッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mm
超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6
ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808
ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701
プラスチック・アクリル 切り抜きカッター
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,283-3,622 -4,0306,7012,8009,899 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
軸径(mm)1.61.63633
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング