17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

ビトリファイドダイヤモンド砥石

通常単価(税別)
3,9007,149
税込単価
4,2907,864
通常出荷日:1日目~5日目

難削材の研磨が可能で面粗さを大幅に向上させる高性能砥石です。【特長】・ダイヤモンド、または、CBN砥粒...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ダイヤ部最大径

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
200
2
3
476-1723
80000
1個
180
6
3
476-1731
68000
1個
180
6
6
476-1740
85000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
5日目
7,149
( 7,864 )
1日目
6,562
( 7,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

難削材の研磨が可能で面粗さを大幅に向上させる高性能砥石です。
【特長】
・ダイヤモンド、または、CBN砥粒と磁器質やガラス質等の結合材を混合焼成して作られます。
・ビトリファイドボンドは、弾性係数が高く被削材への砥粒の埋まり込みが少ないため、良好な仕上げ面粗さが得られます。
・セラメタルボンドは、ビトリファイドとメタルの中間的な結合材を用いて製作され、ビトリファイドの切削性とメタルの高耐久性を兼ね備えています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ3.0/14754・14760、φ6.0/14834

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
ビトリファイドダイヤモンド砥石 規格表01
ビトリファイドダイヤモンド砥石 規格表02
ビトリファイドダイヤモンド砥石 規格表03

使用方法・使用事例

使用方法

ビトリファイドダイヤモンド砥石 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビトリファイドダイヤモンド砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビトリファイドダイヤモンド砥石
ビトリファイドダイヤモンド砥石 CBNタイプ
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 精密内面研削・ジグ研削用 軸径φ3.0
セラミックダイヤモンド砥石
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,900-8,9004,144 -4,600 -3,900 -1,700 -
通常出荷日1日目〜5日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング