17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

セラミックダイヤモンド砥石

通常単価(税別)
1,7005,938特別価格
税込単価
1,8706,532特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・セラミックボンドを使用し、切れ味と耐久性を兼ね備えたダイヤモンド砥石です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤ部最大径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
3
476-1693
1個
5
476-1707
1個
7
476-1715
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目
2,600
( 2,860 )
5日目
5,9385,545
( 6,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックボンドを使用し、切れ味と耐久性を兼ね備えたダイヤモンド砥石です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックダイヤモンド砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格1,700-1,700 -3,2002,10013,7503,300 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目5日目1日目1日目〜
粒度(#)170170120130200325
軸径(mm)32.3432.3433
最高使用回転数(rpm)300003000050000800001500060000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング