ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバー

通常単価(税別)
18,97917,724
税込単価
20,87719,496
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができるダイヤモンドバー18...

詳細を確認

型番:

12841
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12841の仕様・寸法情報

トラスココード
476-1081
セット内容・付属品
ダイヤモンドバー:12801、12803、12805、12807、12809、12811、12813、12815、12817、12819、12821、12823、12825、12827、12828、12832、12833、12836専用ケース

型番リスト

表示件数
型番
12841
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,97917,724
( 19,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができるダイヤモンドバー18本セットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバーの型番12841のページです。 型番12841に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバー
電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット
電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンドセット(精密研削用・軸径φ3.0mm)
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格18,97914,62126,6123,2002,1004,700
通常出荷日1日目1日目1日目3日目5日目5日目
トラスココード476-1081476-1839476-1821476-0794475-8943476-0808
セット内容・付属品ダイヤモンドバー:12801、12803、12805、12807、12809、12811、12813、12815、12817、12819、12821、12823、12825、12827、12828、12832、12833、12836専用ケースダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065ダイヤモンドバー:12317、12320、12336、12341、12355、12401、12403、12405、12412、12415、12451、12492---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング