ツール用品技術窓口

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット

通常単価(税別)
14,62114,062
税込単価
16,08315,468
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。・精密加工、高能率切削から外径粗...

詳細を確認

型番:

15311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15311の仕様・寸法情報

軸径(mm)
3
トラスココード
476-1839
セット内容・付属品
ダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065
入数
1S(10本)

型番リスト

表示件数
型番
15311

入数

最小発注数量
1S(10本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,62114,062
( 15,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。
・精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセットの型番15311のページです。 型番15311に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット
電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンドセット(精密研削用・軸径φ3.0mm)
マンドレール 軸径φ6.0
CBNバー・電着ダイヤモンドバー
ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格14,62126,6122,7002,400 -4,424 -3,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜3日目
軸径(mm)33φ6.01.61.63
トラスココード476-1839476-1821476-4897--476-0794
セット内容・付属品ダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065ダイヤモンドバー:12317、12320、12336、12341、12355、12401、12403、12405、12412、12415、12451、12492----
入数1S(10本)1S(12本)151PK(5本)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング