17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー【5個入り】

通常単価(税別)
3,7637,535
税込単価
4,1398,289
通常出荷日:1日目~5日目

微細で精密な研削加工に最適です。5本入りです。【砥粒】ダイヤモンド

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

形状

ダイヤ部最大径

(mm)

トラスココード

形状詳細

刃径(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

質量(g)

入数

最小発注数量
140
平型
3.5
475-8641
-
3.5
0.6
19
9
1PK(5本)
1パック

5個入り

130
球型
0.8
475-8650
-
0.8
0.8
19
5.000
1PK(5本)
1パック

5個入り

130
球型
1.4
475-8668
-
1.4
1.4
19
5.000
1PK(5本)
1パック

5個入り

130
球型
1.8
475-8676
-
1.8
1.8
19
5.000
1PK(5本)
1パック

5個入り

130
球型
2.3
475-8684
-
2.3
2.3
19
5.000
1PK(5本)
1パック

5個入り

120
円筒型
1.6
475-8706
-
1.6
8
22
10.000
1PK(5本)
1パック

5個入り

240
トンガリ型
1.4
475-8714
-
1.4
10
22
9
1PK(5本)
1パック

5個入り

320
砲弾型
0.7
475-8722
-
0.7
3
22
9
1PK(5本)
1パック

5個入り

130
テーパー先丸型
1.8
475-8731
-
1.8
10
24
9
1PK(5本)
1パック

5個入り

140
テーパー型
3
475-8749
円錐
3
1.8
20
9
1PK(5本)
1パック

5個入り

140
テーパー型
5
475-8757
円錐
5
2.1
20
9
1PK(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,757
( 7,433 )
1日目
3,961
( 4,357 )
1日目
3,961
( 4,357 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
5,447
( 5,992 )
2日目
6,239
( 6,863 )
1日目
5,988
( 6,587 )
1日目
6,170
( 6,787 )
5日目
6,239
( 6,863 )
1日目
6,438
( 7,082 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

微細で精密な研削加工に最適です。
5本入りです。
【砥粒】ダイヤモンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34
CBNバー・電着ダイヤモンドバー
SP電着CBNバー 軸径3MM
電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,763-3,268 -1,700 -2,400 -3,236 -1,100 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軸径(mm)1.632.341.632.34
砥粒ダイヤモンドダイヤモンドダイヤ--ダイヤ
最高使用回転数(rpm)3200006000030000-60000-
入数1PK(5本)-1511
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング