17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)

通常単価(税別)
1,1002,800
税込単価
1,2103,080
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。・軸径Φ2.34シリーズは精緻な...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ダイヤ部最大径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
320
0.6
475-8765
150000
1個
320
0.8
475-8773
150000
1個
130
0.9
475-8781
150000
1個
130
1
475-8790
150000
1個
130
1.2
475-8803
150000
1個
130
1.6
475-8811
150000
1個
130
1.8
475-8820
150000
1個
130
2.1
475-8838
150000
1個
130
2.5
475-8846
80000
1個
130
2.7
475-8854
80000
1個
130
2.9
475-8862
80000
1個
130
3.5
475-8871
80000
1個
130
4.5
475-8889
50000
1個
130
5
475-8897
50000
1個
130
1.6
475-8901
80000
1個
130
1.6
475-8919
80000
1個
140
3
475-8927
80000
1個
130
5.5
475-8935
50000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
5日目
2,100
( 2,310 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,900
( 2,090 )
5日目
2,500
( 2,750 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
・軸径Φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ2.34
 
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ) 仕様01

型番:11201~11217

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ) 仕様02

型番:11226

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ) 仕様03

型番:11244~11250

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ) 規格表01
 
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ) 規格表02
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ) 規格表03

使用方法・使用事例

使用方法

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ) 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球
電着ダイヤモンドバー シャンク軸径φ2.34
ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34
メーカーナカニシミニターナカニシミニターナカニシナカニシ
通常価格1,100-1,980 -2,1002,7301,100 -7,601 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜5日目4日目在庫品1日目〜5日目
軸径(mm)2.342.342.342.342.342.34
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング