17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポリッシングウッドチップ(レシプロン・ラブロン用)【10個入り】

通常単価(税別)
3,2643,579
税込単価
3,5903,937
通常出荷日:1日目

【特長】・研磨剤の吸収が少なく、砥粒を適度に表面保持するため、最適な遊離研磨を行うことができます。・形...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

入数

RoHS?最小発注数量
4580120556787
751-1141
ソフト
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

4580120556800
751-1159
ハード
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,264
( 3,590 )
1日目
3,579
( 3,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤の吸収が少なく、砥粒を適度に表面保持するため、最適な遊離研磨を行うことができます。
・形状変化が少なく安定した研磨が可能です。
・質量20g
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシングウッドチップ(レシプロン・ラブロン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシングウッドチップ(レシプロン・ラブロン用)
ファイバーストーンチップ(ポリター用)
ミノモ チップホルダー 5×20mm
ホルダー(ポリター用)
ソフトゴムパッド(アングロン用)
研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,264-2,040 -5,2502,970 -2,310 -2,470 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他ホイール
サイズ(mm)50×6×33×3×5060×5×1---
入数1袋(10個)1本-1袋(2個)1袋(5個)1PK(10個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト