17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ファイバーストーンチップ(ポリター用)

通常単価(税別)
2,0402,360
税込単価
2,2442,596
通常出荷日:1日目

【特長】・ビトリファイド砥石とは異なる切刃(セラミックス繊維)により、優れた研削性と耐摩耗性、また折れ...

詳細を確認
  • ホルダーは別売りです。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

入数

RoHS?最小発注数量
120
こげ茶
4580120557432
751-1183
1本
10
1個
140
赤茶
4580120557449
751-1191
1本
10
1個
180
オレンジ
4580120557456
751-1205
1本
10
1個
240
4580120557463
751-1213
1本
10
1個
400
4580120557470
751-1221
1本
10
1個
600
4580120557487
751-1230
1本
10
1個
1000
4580120557494
751-1248
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビトリファイド砥石とは異なる切刃(セラミックス繊維)により、優れた研削性と耐摩耗性、また折れにくい特徴を持った砥石です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • ホルダーは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーストーンチップ(ポリター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバーストーンチップ(ポリター用)
研磨ゴム砥石ホイール GCソフト
ミノモ チップホルダー 5×20mm
ファイバーストーンホイール
チップホルダー(レシプロン・ラブロン用) 固定用収縮チューブ
ソフトゴムパッド(アングロン用)
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,040-1,8705,2504,980 -1,1602,310 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他ホイールその他ホイールその他その他
サイズ(mm)3×3×50-60×5×1---
幅(mm)33-0.6-17
質量(g)53015910-
形状丸棒ホイール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング