17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットチャック

コレットチャック

通常単価(税別)
4,670
税込単価
5,137
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・ハンドピース類のコレットチャックです・適合機種:H011、H021、H041、H051、...

詳細を確認
  • 適合機種
    H011、H021、H041、H051、H221、H231
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:KP-032>
・内径(mm):3.0
・適合機種:H011、H021、H041、H051、H221、H231
<型番:KP-036>
・内径(mm):2.34
・適合機種:H011、H021、H041、H051、H221、H231

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 内径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3
4560128920131
499-6160
2個
2.34
4560128920155
499-6178
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,670
( 5,137 )
1日目
4,670
( 5,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ハンドピース類のコレットチャックです
・適合機種:H011、H021、H041、H051、H221、H231

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コレットチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック
D.C.モーター用延長コード
ヘビーデューティクランプヘッド
ポリター工具 ホルダー
日本精密機械工作 コレットチャック
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
メーカーミニターミニターミニターミニター日本精密機械工作トップ工業
通常価格4,6705,81567,0263,5322,930 -19,464
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目〜1日目
適合機種H011、H021、H041、H051、H221、H231カールコードCC7112用延長コード。全長2m使用可能なコレットチャック:KP-121、KP-122、KP-123、KP-124、KP-125、KP-126、KP-127M6ネジ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング