17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

クッションディスク(アングロン用)【20個入り】

通常単価(税別)
4,1114,240
税込単価
4,5224,664
通常出荷日:1日目

【特長】・高硬度素材に対し、より優れた研削性を有します。・砥粒保持力に優れ、砥粒が常に最適な状態に保た...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
240
4580120554301
751-0781
10
1パック

20個入り

320
4580120554325
751-0799
10
1パック

20個入り

400
4580120554349
751-0802
オレンジ
10
1パック

20個入り

600
4580120554363
751-0811
ピンク
10
1パック

20個入り

800
4580120554387
751-0829
10
1パック

20個入り

1000
4580120554400
751-0837
10
1パック

20個入り

1500
4580120554424
751-0845
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240
( 4,664 )
1日目
4,111
( 4,522 )
1日目
4,240
( 4,664 )
1日目
4,240
( 4,664 )
1日目
4,240
( 4,664 )
1日目
4,240
( 4,664 )
1日目
4,240
( 4,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度素材に対し、より優れた研削性を有します。
・砥粒保持力に優れ、砥粒が常に最適な状態に保たれるため、低摩耗でありながら強靭な研削力を生み出します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションディスク(アングロン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションディスク(アングロン用)
“メタルベースダイヤモンドディスク” 電着タイプ(アングロン用)
B-TOP研磨用ディスク
“フェルトディスクα”(拭き取り用)
“フェルトディスクβ”(拭き取り用)
"GP曲面ディスク" ジルコニア(重研磨用)
メーカーミニターミニター柳瀬トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,111-4,860232 -8,0065,4635,039
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目6日目1日目
商品タイプディスクペーパーダイヤモンドディスク研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスク
外径(mm)3031100100100100
穴径(mm)121115161615
最高使用回転数(rpm)1200012000----
重量(g)2010----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング