17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

フェルトシート

フェルトシート
通常単価(税別)
5,6008,635特別価格
税込単価
6,1609,499特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用シートです。【用途】・適合素材:セラミックス、ガ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
1
4580120550112
751-0039
58
スタンダード
10
2個
2
4580120550129
751-0047
105
スタンダード
10
1個
3
4580120550136
751-0055
144
スタンダード
10
1個
2
4580120550150
751-0071
101
ハード
10
1個
3
4580120550167
751-0080
146
ハード
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
2日目
6,700
( 7,370 )
1日目
7,640
( 8,404 )
1日目
7,710
( 8,481 )
1日目
8,6358,238
( 9,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用シートです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

型番詳細タイプ幅(mm)長さ(mm)厚み(mm)使用方法
RD7001スタンダード2502501手研磨
RD7002スタンダード2502502手研磨
RD7003スタンダード2502503手研磨
RD7012ハード2502502手研磨
RD7013ハード2502503手研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトシート
ファイナルポリッシングシート RD7103
“メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)
フェルトロール
【エコノミーシリーズ】 フェルトシート
シートペーパー
メーカーミニターミニターミニター柳瀬ミスミトラスコ中山
通常価格5,600-5,4628,4704,8272,174110 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプフェルトシートフェルトシートダイヤシートフェルトシートフェルトシート研磨布
幅(mm)25024010025125230
長さ(mm)2502401001800125280
使用方法手研磨手研磨手研磨---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング