17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

“メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)【2個入り】

“メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)
通常単価(税別)
8,0608,470
税込単価
8,8669,317
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・電着ダイヤモンド製品と同様の性能を持つ金属ベースのダイヤモンドシートです。【用途】・適合素材...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
140
4580120550242
751-0128
10
1パック

2個入り

200
4580120550266
751-0136
10
1パック

2個入り

270
4580120550280
751-0144
10
1パック

2個入り

400
4580120550303
751-0152
10
1パック

2個入り

600
4580120550327
751-0161
10
1パック

2個入り

800
4580120550341
751-0179
10
1パック

2個入り

1000
4580120550365
751-0187
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,470
( 9,317 )
1日目
8,060
( 8,866 )
5日目
8,470
( 9,317 )
5日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
1日目
8,470
( 9,317 )
5日目
8,470
( 9,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着ダイヤモンド製品と同様の性能を持つ金属ベースのダイヤモンドシートです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

型番粒度(#)幅(mm)長さ(mm)砥粒厚み(mm)使用方法
RD7201140100100Dシルバー10手研磨
RD7202200100100Dシルバー10手研磨
RD7203270100100Dシルバー10手研磨
RD7204400100100Dシルバー10手研磨
RD7205600100100Dシルバー10手研磨
RD7206800100100Dシルバー10手研磨
RD72071000100100Dシルバー10手研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)
ファイナルポリッシングシート RD7103
電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)
電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)
マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプ
耐水研磨紙(Dタイプ)DCCSシリーズ
メーカーミニターミニターナカニシナカニシ三共理化学アズワン
通常価格8,060-5,46216,747 -18,5844,729 -6,179 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプダイヤシートフェルトシートダイヤシートダイヤシート研磨紙耐水ペーパー
幅(mm)10024010010075230
長さ(mm)10024010010015000280
砥粒DDDD酸化アルミニウムC
シルバーブラック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング