ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ファイナルポリッシングシート RD7103

ファイナルポリッシングシート RD7103 RD7103
通常単価(税別)
5,462
税込単価
6,008
通常出荷日:1日目

【特長】・起毛コットン短毛タイプの精密研磨シートです。・ダイヤモンドコンパウンド、ダイヤモンドスプレー...

詳細を確認

型番:

RD7103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD7103の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルトシート
幅(mm)
240
長さ(mm)
240
砥粒
D
ブラック
厚み(mm)
1.2
JANコード
4580120550198
トラスココード
751-0110
重量(g)
59
使用方法
手研磨
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD7103
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,462
( 6,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・起毛コットン短毛タイプの精密研磨シートです。
・ダイヤモンドコンパウンド、ダイヤモンドスプレー用です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイナルポリッシングシート RD7103の型番RD7103のページです。 型番RD7103に関する仕様情報を記載しております。
ファイナルポリッシングシート RD7103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイナルポリッシングシート RD7103
“メタルベースダイヤモンドシート” (電着タイプ)
ポリマールシート ブルー
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
ポリネットシート
DA耐水ペーパー
メーカーミニターミニター光陽社ノリタケコーテッドアブレーシブ光陽社三共理化学
通常価格5,4628,060 -3873,883 -276 -6,073 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
商品タイプフェルトシートダイヤシート研磨布研磨布ポリネットシート耐水ペーパー
幅(mm)240100125230230230
長さ(mm)240100195280280280
砥粒DDAAAA
ブラックシルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング