17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

精密ヤスリ【3個入り】

精密ヤスリ
通常単価(税別)
6,9298,573
税込単価
7,6229,430
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・優れた耐久性と鋭い刃をもつ高品質の精密ヤスリ細目タイプです。・精密部品や宝飾品、鋳物からプラ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

目の粗さ

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
細目
5.1
1.5
4580120547518
750-9561
140
23
10
2パック

3個入り

半丸
細目
5
1.7
4580120547556
750-9570
140
20
10
1パック

3個入り

三角
細目
3.2
3.2
4580120547617
750-9588
140
20
10
2パック

3個入り

細目
5.4
1.3
4580120547631
750-9596
140
20
10
1パック

3個入り

刀刃
細目
5.6
1.7
4580120547693
750-9600
140
20
10
1パック

3個入り

中目
6.1
1.7
4580120547730
750-9618
180
40
10
1パック

3個入り

半丸
中目
6.2
2.2
4580120547778
750-9626
180
37
10
1パック

3個入り

三角
中目
3.8
3.8
4580120547839
750-9634
180
34
10
1パック

3個入り

中目
6.1
1.7
4580120547853
750-9642
180
36
10
1パック

3個入り

刀刃
中目
7.4
2.4
4580120547938
750-9651
180
35
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,929
( 7,622 )
4日目
7,825
( 8,608 )
1日目
7,481
( 8,229 )
5日目
7,782
( 8,560 )
1日目
7,782
( 8,560 )
1日目
7,587
( 8,346 )
4日目
8,336
( 9,170 )
1日目
8,336
( 9,170 )
1日目
8,573
( 9,430 )
1日目
8,573
( 9,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性と鋭い刃をもつ高品質の精密ヤスリ細目タイプです。
・精密部品や宝飾品、鋳物からプラスチックの加工まで幅広い素材に適しています。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

型番断面形状目の粗さヤスリ部幅(mm)ヤスリ部厚み(mm)全長(mm)
RD5311細目5.11.5140
RD5313半丸細目51.7140
RD5316三角細目3.23.2140
RD5317細目5.41.3140
RD5321刀刃細目5.61.7140
RD5331中目6.11.7180
RD5333半丸中目6.22.2180
RD5336三角中目3.83.8180
RD5337中目6.11.7180
RD5341刀刃中目7.42.4180

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ヤスリ
精密ヤスリ
精密鉄工ヤスリ
極細ヤスリ(精密)
精密仕上げヤスリ
精密鉄工ヤスリ 平
メーカーミニターミスミ広島鑢製造所広島鑢製造所ナカニシバローベ
通常価格6,929-4,200 -3,219 -10,647 -6,390 -4,798 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト