17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ フェルトスティック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ フェルトスティック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RD3901

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。
・研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨力が出来ます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
6
幅(mm)
13
長さ(mm)
150
JANコード
4580120546931
トラスココード
750-9332
質量(g)
43.000
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト