ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“ラバーストーンスティック”【2個入り】

通常単価(税別)
2,830
税込単価
3,113
通常出荷日:1日目

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。・砥粒、結合剤、結合度...

詳細を確認

型番:

RD2001
解除
  • この商品は3パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

RD2001の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
5
幅(mm)
13
長さ(mm)
150
粒度(#)
120
砥粒
WA
製造中止
JANコード
4580120544531
トラスココード
499-9321
質量(g)
55.000
角度
35°
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RD2001

粒度(#)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
120
製造中止
4580120544531
499-9321
10
3パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830
( 3,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・アルミニウムの粗仕上げから中仕上げに最適です。
・ゴムベースで作業面になじみやすく、素材に大きなダメージを与えることなく、均一な加工ができます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ラバーストーンスティック”の型番RD2001のページです。 型番RD2001に関する仕様情報を記載しております。
“ラバーストーンスティック”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ラバーストーンスティック”
“FRスティック”
オイルストーン
ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm
フィニッシュストーンスティックセット
ミニモ ピンクストーン PA
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,8305,048 -1,8558,893 -8,5604,745 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ一般砥石-油砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)5-13633
幅(mm)131025136-
長さ(mm)150150100150150150
砥粒WA-APAWAPA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング